Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
arwa/products/0032edcc-fddf-4599-aa48-b6227176642b
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Ikke tilgjengelig i USA
arwa
Følg
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9-19536-441-000
Produktfamilie
arwa-surf
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-08-06
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.similor.ch/en/prod/9-19536-441-000/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
Sveits
Nettovekt (kg)
1.63
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 beskrivelse
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sveits
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Last ned
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Last ned
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Last ned
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Last ned
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Last ned