Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
arwa/products/46b798bc-950a-4289-865e-87fcb53289c4
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Ikke tilgjengelig i USA
arwa
Følg
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, with pull-out spout, stainless steel
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9-19616-441-000
Produktfamilie
arwa-surf
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-08-06
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.similor.ch/en/prod/9-19616-441-000/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
Rustfritt stål
Designet i
Sveits
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 beskrivelse
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sveits
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Last ned
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Last ned
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Last ned
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Last ned
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Last ned