Fig. 3360 - Cross
Arkivert

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fig-3360-cross
  • ProduktfamiliePipe Joining Systems
  • ProduktgruppePipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-06
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Skjøter
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • ETIM-kodeEG015540
  • ETIM-navnFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-navnPlumbing connectors
  • UNSPSC-kode40141720
  • Uniclass 2015 kodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kodeC1030
  • CSI UniFormat II tittelFittings