Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Arkivert

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.less-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • ProduktfamiliePipe Joining Systems
  • ProduktgruppeGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-06
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Skjøter
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • ETIM-kodeEG015540
  • ETIM-navnFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-navnPlumbing connectors
  • UNSPSC-kode40141720
  • Uniclass 2015 kodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kodeC1030
  • CSI UniFormat II tittelFittings
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit