Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 av 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)

    This gas cooktop in graphite black with four powerful A+ Hybrid Burners™ and one extra powerful Super Flex Wok Burner™ . The hob features cast iron pan support that makes it easy to move pan around on the cooktop and with stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Spesifikasjon
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.gas-hob
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-01-28
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iNederland
    • Produsert iSlovenia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Komfyrer og ovner

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania Europa Nord Amerika Asia
    Australia
    Belgia
    Canada
    Kina
    Danmark
    USA
    Finland
    Nederland
    Norge
    Portugal
    Russland
    Slovenia
    Spania
    Sverige
    Tsjekkia