ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (4+0)(0+4) Manual DLW 2585-5000mm DLH 1850-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (4+0)(0+4) Manual DLW 2585-5000mm DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (4+0)(0+4) Manual DLW 2585-5000mm DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P er en manuell foldeport som krever minimalt vedlikehold. Når porten glir opp vil teflonbelagte løftehenglser løfte porten opp fra gulvet for å minimere slitasjen. Porten er alltid synlig ved åpning og lukking slik at kollisjonsrisken minimeres.

    Laget med en ramme og sandwich-konstruksjon, en hard profilramme og med faste beslag og hengsler, som sikrer en robust konstruksjon. En brutt kuldebro og tetting holder temperatursvingningene på et minimum. Porten har en U-verdi på bare 1,1 W/m2K3. Porten kan åpnes delvis, som betyr at luftveksling og temperaturfall kan holdes på et minimum når du går gjennom porten – selv uten gangdør.

    Forskjellige lukke- og låsealternativer er tilgjengelige, og porten kan konfigureres med en rekke farger og et utvalg av vinduer og gangdører. 

    ASSA ABLOY FD2250P kan installeres på framsiden eller baksiden av en yttervegg slik at brukerne kan få optimal nytte av plassen. Og ved å velge ett portblad eller opptil fire portblader på én side, kan porten foldes helt ut av syne.

    * Beregning basert på en 5x5m ASSA Abloy FD2250P foldeport.  

    Spesifikasjon
    • Spesifikasjoner for ASSA ABLOY FD2250P Manual Isolerte foldeporter

      Produsent: ASSA ABLOY Entrance Systems, Strømsveien 170, 0614 Oslo, Norge

      +47 22 65 54 50

      Prosjektnavn:                    Kurs/sted:

      Beskrivelse:

      Tekst i fetstil er alternativ/mulig konfigurasjon

      Generelt

      Isolert foldeport med en stabil rammestruktur for alle klima og miljøer. Alle ståldeler er galvanisert.

      Konstruert for innvendig eller utvendig installasjon. Lysåpning, bredde x høyde i mm   

      Portblad

      Foldeportene er bygget sammen i en sandwich-konstruksjon med en indre ramme av varmforsinkede, hule profiler hvor all maskinvare og hengsler er festet. Den ytre kledningen er stålplater galvanisert og lakkert i Pural og isolert med KFK-fri, ekspandert isopor, og med en portbladtykkelse på 57 mm. En brutt termisk bro oppnås med avstanden mellom rammen og kledningen.

      EN 12424 vindklasse 5 (4000 x 3300 mm)                                                               

      EN12428 termisk overføring (U-verdi) 1,1 W/m2K (5000 mm x 5000 mm, uten gangdør/vindu)

      Seksjonskonfigurasjon: 2+0, 0+2, 2+2, 3+0, 0+3, 4+0, 0+4, 4+2, 2+4

      Standard portbladfarger: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Andre farger fås på forespørsel.

      Tetting

      Svart EPDM-gummi på alle sider av porten og mellom seksjonene for en optimal tetting.

      EN12426 luftgjennomtrengingsklasse 5 (5000 mm x 3300 mm, uten gangdør)

      EN12425 vanngjennomtrengelighetsklasse 3 (5000 mm x 3300 mm, uten gangdør)

      Hengsler:

      Galvaniserte stålhengsler skrudd inn i stålrammen. Utstyrt med teflonforinger slik at ingen smøring er nødvendig. Den øverste hengselen er beskyttet mot avhekting. Den nederste hengselen løftes 10 mm ved svinging for å redusere friksjonen mot bunntettingen for bedre drift og minimal slitasje.

      Vindu

      Isolert D4-12-glass med perimeterramme i sort aluminium med brutt termisk bro. Standard terskelhøyde er 1200 mm for rad 1 og 800 mm vindushøyde. Antall og posisjon i forhold til tegningen.

      Vindusstørrelse 400/500/600/700 x 800 alt 500 x 1200 mm.

      Gangdør

      Full bredde (tverrsnittsbredden minus 140 mm).  Gangdøren med åpning utover isatt i portbladet. Tetting i svart EPDM-gummi og deler i sort aluminium. Døren er utstyrt med en låsekasse og svart trykk. Kabeldekselet er skjult.

      Venstre-/høyrehengslet, vindu, dørlukker F1034

      Dørlås

      Cremone-lås på utsiden med tilgang fra innsiden, ikke låsbar / låsbar med hengelås.

      Skjult cremone-lås med tilgang fra innsiden/utsiden/innsiden og utsiden og låsbar med nøkkel / ikke låsbar.

      Låsindikasjon for låst dør.

      Sikkerhet

      Porten leveres med en automatisk lås som holder den helt åpen.

      Faste profiler

      Faste profiler, som tillegg i samme utseende, for portbladet bør installeres som vist på tegningen.

      Samsvarserklæring og installasjon

      Produktet er testet og er i overensstemmelse med produktstandard for industriporter, EN13241-1. Standardversjonene overholder eller overskrider gjeldende personsikkerhetsstandarder. Installasjon av porten må utføres av autorisert personell som har myndighet ferdigstille porten i samsvar med et gyldig CE-sertifikat. Det er ingen krav til oppstartsinspeksjon før produktet tas i bruk.

      Miljødeklarasjon

      Må angis i form av en tredjeparts verifisert EPD- og BVB-vurdering

      Fremtidig funksjonalitet

      Årlig vedlikeholdsservice for optimal ytelse og sikkerhet må bekreftes i samsvar med maskindirektivet og for å opprettholde produktgarantien: 1 år / 2 år / 3 år / 5 år / 10 år. En serviceavtale inngås med ASSA ABLOY Entrance Systems

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.assa-abloy-fd2250p-folding-door-4-0_0-4
    • ProduktfamilieFolding doors
    • ProduktgruppeInsulated Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-07-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)6000
    • Bredde (mm)4800
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeisopor (EPS)
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Foldedører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFolding Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa
    De forente arabiske emirater
    Danmark
    India
    Finland
    Norge
    Polen
    Sverige