ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (0+2) Electrical DLW 1400-2500mm, DLH 2000-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (0+2) Electrical DLW 1400-2500mm, DLH 2000-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (0+2) Electrical DLW 1400-2500mm, DLH 2000-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P er en høyfunksjonell automatisert foldeport som krever minimalt vedlikehold. Når porten glir opp vil teflonbelagte løftehenglser løfte porten opp fra gulvet for å minimere slitasjen. Porten er alltid synlig ved åpning og lukking slik at kollisjonsrisken minimeres. Portens livstid forlenges med myk og automatisk start- og stoppefunksjon.

    Laget med en ramme og sandwich-konstruksjon, en hard profilramme og med faste beslag og hengsler, som sikrer en robust konstruksjon. En brutt kuldebro og tetting holder temperatursvingningene på et minimum. Porten har en U-verdi på bare 1,1 W/m2K3.

    Forskjellige tilgangs- og automatikkløsninger samt lukke- og låsealternativer er tilgjengelige, og porten kan konfigureres med en rekke farger og et utvalg av vinduer og gangdører. 

    ASSA ABLOY FD2250P kan installeres på framsiden eller baksiden av en yttervegg slik at brukerne kan få optimal nytte av plassen.

    * Beregning basert på en 5x5m ASSA Abloy FD2250P foldeport.  

    Spesifikasjon
    • Spesifikasjoner for ASSA ABLOY FD2250P med motordrift

      Isolerte foldeporter

      Produsent: ASSA ABLOY Entrance Systems, Strømsveien 170, 0614 Oslo, Norge

      +47 22 65 54 50 

      Prosjektnavn:                    Kurs/sted:

      Beskrivelse:

      Tekst i fetstil er alternativ/mulig konfigurasjon

      Generelt

      Elektrisk styrt, isolert foldeport med en stabil rammestruktur for alle klima og miljøer. Alle ståldeler er galvanisert.

      Konstruert for innvendig eller utvendig installasjon. Når den er installert på utsiden, må motoren være utstyrt med et beskyttende motordeksel.

      Lysåpning, bredde x høyde i mm                             

      Portblad

      Foldeportene er bygget sammen i en sandwich-konstruksjon med en indre ramme av varmforsinkede, hule profiler hvor all maskinvare og hengsler er festet. Den ytre kledningen er stålplater galvanisert og lakkert i Pural og isolert med KFK-fri, ekspandert isopor, og med en portbladtykkelse på 57 mm. En brutt termisk bro oppnås med avstanden mellom rammen og kledningen.

      EN 12424 vindklasse 5 (4000 x 3300 mm)                                                               

      EN12428 termisk overføring (U-verdi) 1,1 W/m2K (5000 mm x 5000 mm, uten gangdør/vindu)

      Seksjonskonfigurasjon: 2+0, 0+2, 2+2

      Standard portbladfarger: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Andre farger fås på forespørsel.

      Tetting

      Svart EPDM-gummi på alle sider av porten og mellom seksjonene for en optimal tetting.

      EN12426 luftgjennomtrengingsklasse 5 (5000 mm x 3300 mm, uten gangdør)

      EN12425 vanngjennomtrengelighetsklasse 3 (5000 mm x 3300 mm, uten gangdør)

      Hengsler:

      Galvaniserte stålhengsler skrudd inn i stålrammen. Utstyrt med teflonforinger slik at ingen smøring er nødvendig. Den øverste hengselen er beskyttet mot avhekting. Den nederste hengselen løftes 10 mm ved svinging for å redusere friksjonen mot bunntettingen for bedre drift og minimal slitasje.

      Drivsystem

      CDM9 elektrisk motor med frekvensregulering for myk start- og stoppe-funksjonen. Driftshastighet: 0,25 m/s, IP-klasse: IP 55 Ved strømbortfall vil frikoblingsfunksjonen tillate manuell drift. Kraftoverføring ved mekanisk overføringsarm. Porten styres med styreenhet 950FD med åpne/lukke/nødknapp og digitalt, tresifret display med mulighet for tilkobling av ytre impulser og fremtidig utvidelse av automatiseringsfunksjonaliteten. Strøm: 230 V AC 1-fase, 0,5 kW.

      Vindu

      Isolert D4-12-glass med perimeterramme i sort aluminium med brutt termisk bro. Standard terskelhøyde er 1200 mm for rad 1 og 800 mm vindushøyde. Antall og posisjon i forhold til tegningen.

      Vindusstørrelse 400/500/600/700 x 800 alt 500 x 1200 mm.

      Gangdør

      Full bredde (tverrsnittsbredden minus 140 mm).  Gangdøren med åpning utover isatt i portbladet. Tetting i svart EPDM-gummi og deler i sort aluminium. Døren er utstyrt med en låsekasse og svart trykk. Kabeldekselet er skjult.

      Venstre-/høyrehengslet, vindu, dørlukker F1034

      Sikkerhet

      Porten er utstyrt med en sensorstang som reverserer porten hvis aktivert under lukking. Porten gjenkjenner også hindringer som ikke har aktivert sensorstangen; deretter blir motorens dreiemoment aktivert og porten flytter til åpen posisjon i den avsluttende fasen. Motorens dreiemoment aktiveres også under åpningsfasen når den stopper og lukker noen desimeter i for å deretter stenge helt. Porten kan være utstyrt med flere forskjellige sikkerhets- løsninger.

      Alle hengsler mellom veggen, porten og portseksjonene er dekket med et EPDM-gummideksel. For porter lavere enn 2500 mm, er overføringen dekket med plastpaneler.

      Dørlås

      Cremone-lås på utsiden med tilgang fra innsiden, ikke låsbar / låsbar med hengelås.

      Skjult cremone-lås med tilgang fra innsiden/utsiden/innsiden og utsiden og låsbar med nøkkel / ikke låsbar.

      Låsindikasjon for låst dør.

      Faste profiler

      Faste profiler, som tillegg i samme utseende, for portbladet bør installeres som vist på tegningen.

      Samsvarserklæring og installasjon

      Produktet er testet og er i overensstemmelse med produktstandard for industriporter, EN13241-1. Standardversjonene overholder eller overskrider gjeldende personsikkerhetsstandarder. Installasjon av porten må utføres av autorisert personell som har myndighet ferdigstille porten i samsvar med et gyldig CE-sertifikat. Det er ingen krav til oppstartsinspeksjon før produktet tas i bruk.

      Miljødeklarasjon

      Må angis i form av en tredjeparts verifisert EPD- og BVB-vurdering


      Fremtidig funksjonalitet

      Årlig vedlikeholdsservice for optimal ytelse og sikkerhet må bekreftes i samsvar med maskindirektivet og for å opprettholde produktgarantien: 1 år / 2 år / 3 år / 5 år / 10 år. En serviceavtale inngås med ASSA ABLOY Entrance Systems

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.assa-abloy-fd2250p-folding-door-electrical-0-2
    • ProduktfamilieFolding doors
    • ProduktgruppeInsulated Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)6000
    • Bredde (mm)2500
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeisopor (EPS)
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Foldedører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFolding Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa
    De forente arabiske emirater
    Danmark
    India
    Finland
    Norge
    Polen
    Sverige