Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Kindergarten Secured Entrance Door

Unik ref.: ES1-PE-ML-DC-DE03
Merke: ASSA ABLOY DE
Produktfamilie: Exterior Door Solutions
Produktgruppe: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Dato for publisering: 2016-10-27
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Montering (flere objekter)
Last ned (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Dører - Dørsett
IFC klassifisering: Door
Uniclass 1.4 Kode: L411
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
OmniClass-nummer: 23-17 11 00
OmniClass-tittel: Doors
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Germany

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent