Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Housing and cover in cast iron. AISI-304 stainless steel strainer basket. Flange connection are manufactured in accordance with DIN-2501 Standard. Maximum working pressure 2.5 bar. Models: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 (5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Aral_Strainer_11l
  • ProduktfamilieCommercial Pool Equipment
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-03-13
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSport og fritid - Svømmebasseng
  • IFC-klassifiseringFilter
  • UNSPSC-navnFilters
  • UNSPSC-kode401615