Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
    ATECH SAS

    Art Tembe Bin

    Choose the Art Tembe public bin in painted steel, with bag holder. Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bin is unique!

    Spesifikasjon
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Bag holder
      Locking with triangular key (included)
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 3 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.art-tembe-bin
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeArt Tembe range
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler