Urban garden – Prisme "4"
ATECH SAS

Urban garden – Prisme "4"

4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)

Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

Spesifikasjon
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ATC010012
  • ProduktfamilieUrban Furniture
  • ProduktgruppeOutdoor Furniture
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)450
  • Bredde (mm)3750
  • Dybde (mm)1850
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialetre
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)600
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler