Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
    ATECH SAS

    Console – GAÏA

    Discover the GAÏA console, a product incorporating a planter and an insect hotel to plant and encourage the development of biodiversity.

    Spesifikasjon
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ATC010031
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-12-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)4250
    • Dybde (mm)3000
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)500
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler