Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.d3
  • ProduktfamilieSliding doors
  • ProduktgruppeLiune D3
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-11-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2170
  • Bredde (mm)1950
  • Dybde (mm)95
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materialetre
  • Designet iFinland
  • Produsert iFinland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - skyvedører
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnPocket doors
  • UNSPSC-kode30171508