Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.d8
  • ProduktfamilieSliding doors
  • ProduktgruppeLiune D8
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-11-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2170
  • Bredde (mm)2958
  • Dybde (mm)95
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iFinland
  • Produsert iFinland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - skyvedører
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnPocket doors
  • UNSPSC-kode30171508