Lunaria Pro 295x295

Lunaria Pro 295x295

Aura Lunaria is a recessed LED panel for schools, offices and hospitals. It can be customized with unique accessories, such as skylight module or exciting design patterns and the smart function ActiveAhead. Meets anti-glare required for offices (UGR 19).
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.lunaria_pro_295
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2019-10-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)10
  • Bredde (mm)295
  • Dybde (mm)295
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.05
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 beskrivelseRecessed luminaires