AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
    AXOR

    AXOR Starck thermostatic module f-set chr.

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module 360/120 for concealed installation square for 3 functions
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 10751000 Chrome

      - 10751140 Brushed Bronze

      - 10751250 Brushed Gold Optic

      - 10751300 Polished Red Gold

      - 10751310 Brushed Red Gold

      - 10751330 Polished Black Chrome

      - 10751340 Brushed Black Chrome

      - 10751800 Stainless Steel Optic

      - 10751820 Brushed Nickel

      - 10751950 Brushed Brass

      - 10751990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 3 functions

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN20

      • min. operating pressure: 1,5 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.10751000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)360
    • Bredde (mm)120
    • Dybde (mm)87
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)3.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia