Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Tilgjengelig i USA
AXOR
Følg
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
12592USA
Produktfamilie
Overhead showers
Produktgruppe
AXOR ShowerComposition
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-07-19
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
3.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Canada
USA
Lignende produkter
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Last ned
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Last ned
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Last ned
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Last ned
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Last ned
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Last ned