AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
Spesifikasjon
  • Surfaces:

    - 12670347 Brushed Black Chrome

    Specification:

    • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose

    • shower head size: 240 mm

    • overhead shower AXOR Starck

    • spray type: PowderRain

    • spray type hand shower: Rain, Mono

    • outlets controlled via turning handle

    • suitable for continuous flow water heaters

    • installation: wall-mounted

    • non-return valve

    • 2 functions

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.12670CHN
  • ProduktfamilieAXOR Starck
  • ProduktgruppeShower columns
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2151
  • Bredde (mm)236
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)17.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011613
  • ETIM-navnShower column/panel
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia
Kina