AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.12670SGP
  • ProduktfamilieAXOR Starck
  • ProduktgruppeShower columns
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2151
  • Bredde (mm)236
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)17.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011613
  • ETIM-navnShower column/panel
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia