13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.13625USA
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeConcealed Basic set washbasin mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)98
    • Bredde (mm)130
    • Dybde (mm)108
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-tittelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA