AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.15487181
  • ProduktfamilieAXOR
  • ProduktgruppeConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)24.65
  • Bredde (mm)18.2
  • Dybde (mm)3
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)2.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures