AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set
    Spesifikasjon
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 30 · projection 143 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.16535820
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)123
    • Bredde (mm)346
    • Dybde (mm)205
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)3.895
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures