AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820
AXOR

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles
Spesifikasjon
  • · consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.16554820
  • ProduktfamilieAXOR Montreux
  • ProduktgruppeBath mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-03-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)298
  • Bredde (mm)461
  • Dybde (mm)261
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)5.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
Nord-Korea