AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle
    Spesifikasjon
    • · thermostat cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 38° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.16823820
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)176
    • Bredde (mm)176
    • Dybde (mm)88
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea