AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle
    Spesifikasjon
    • · connection type: DN15/DN20
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.16872820
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeShut-off valves
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)103
    • Bredde (mm)60
    • Dybde (mm)113
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.495
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea