AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Spesifikasjon
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26050820
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeHand showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)299
    • Bredde (mm)125
    • Dybde (mm)55
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.275
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures