AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    Spesifikasjon
    • · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 9 l/min · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26051930
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeHand showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)299
    • Bredde (mm)125
    • Dybde (mm)55
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.275
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea