AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Spesifikasjon
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26433820
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeSupplies
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)310
    • Bredde (mm)91
    • Dybde (mm)91
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.31
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures