AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26437000 Chrome - 26437670 Matt Black - 26437340 Brushed Black Chrome - 26437330 Polished Black Chrome - 26437950 Brushed Brass - 26437250 Brushed Gold Optic - 26437300 Polished Red Gold - 26437310 Brushed Red Gold - 26437820 Brushed Nickel - 26437800 Stainless Steel Optic - 26437140 Brushed Bronze - 26437990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26437XXX
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeShower arms
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)100
    • Bredde (mm)92
    • Dybde (mm)92
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia