Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
axor/products/32bd7b93-36ea-4530-aa40-e2bea058ed4c
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
Tilgjengelig i USA
AXOR
Følg
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 28615251 Brushed Gold Optic - 28615341 Brushed Black Chrome - 28615001 Chrome - 28615821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
28615USA
Produktfamilie
AXOR Starck
Produktgruppe
Overhead showers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-09-28
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
3
Bredde (mm)
7
Dybde (mm)
7
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.axor-design.com/articledetail--28615251
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
ETIM-kode
EC011383
ETIM-navn
Shower head
UNSPSC-navn
Showers
UNSPSC-kode
30181503
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Showers
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-tittel
Showers
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Canada
USA
Lignende produkter
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Last ned
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Last ned
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Last ned
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Last ned
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Last ned
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Last ned