28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
    AXOR

    28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 28795001 Chrome

      - 28795141 Brushed Bronze

      - 28795251 Brushed Gold Optic

      - 28795331 Polished Black Chrome

      - 28795341 Brushed Black Chrome

      - 28795671 Matt Black

      - 28795801 Stainless Steel Optic

      - 28795821 Brushed Nickel

      - 28795831 Polished Nickel

      - 28795951 Brushed Brass

      - 28795991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: Rain

      • material spray disc: metal

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28795USA
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-05-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2.4
    • Bredde (mm)10.9
    • Dybde (mm)10.9
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4.33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA