AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 35369001 Chrome - 35369671 Matt Black - 35369341 Brushed Black Chrome - 35369251 Brushed Gold Optic - 35369821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.35369USA
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)61
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures