Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
axor/products/34f06640-25d4-463c-a8e1-7595dd511b4a
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Ikke tilgjengelig i USA
AXOR
Følg
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 36104677 Matt Black - 36104007 Chrome - 36104347 Brushed Black Chrome - 36104997 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
36104CHN
Produktfamilie
AXOR Citterio E
Produktgruppe
Basin mixers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-09-28
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
361
Bredde (mm)
60
Dybde (mm)
203
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.axor-design.com/articledetail--36104677
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
2.4
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 beskrivelse
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Asia
Kina
Lignende produkter
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Last ned
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Last ned
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Last ned
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Last ned
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Last ned
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Last ned