Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

AXOR Citterio E Single lever bath mixer for concealed installation 36455000

Unik ref.: 36455000
Merke: AXOR
Produktfamilie: AXOR Citterio E
Produktgruppe: Bath mixers
Vidde / Bredde (millimeter): 170
Høyde (millimeter): 201
Dybde (millimeter): 60
Dato for publisering: 2019-03-25
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
AXOR Citterio E Single lever bath mixer for concealed installation

· connection type: basic set
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· with silencer
· suitable for continous flow water heaters


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 2.775

BIMobject Kategori: Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beskrivelse: Washbasin taps
NBS Reference Kode: 31-75
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Navn Verdi
Connection Type basic set
Lever Single lever bath mixer
Material chrome, ceramic
Method Of Operation suitable for continous flow water heaters
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer for concealed installation, ceramic cartridge, metal escutcheon, handle, sleeve, diverter, mixing unit

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material chrome, ceramic

BIMobject®