AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare

    AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 36731671 Matt Black - 36731251 Brushed Gold Optic - 36731341 Brushed Black Chrome - 36731001 Chrome - 36731821 Brushed Nickel Specification: • for all 1/2" hoses • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.36731USA
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)64
    • Bredde (mm)41
    • Dybde (mm)64
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)160
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures