AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.36733USA
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)95
    • Bredde (mm)95
    • Dybde (mm)78
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)462
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures