36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR

36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 36737007 Chrome - 36737147 Brushed Bronze - 36737257 Brushed Gold Optic - 36737307 Polished Red Gold - 36737317 Brushed Red Gold - 36737337 Polished Black Chrome - 36737347 Polished Nickel - 36737677 Matt Black - 36737707 Matt White - 36737807 Stainless Steel Optic - 36737827 Brushed Nickel - 36737957 Brushed Brass - 36737997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.36737CHN
  • ProduktfamilieAXOR Wall outlet Fine
  • ProduktgruppeAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)65
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.27
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010905
  • ETIM-navnShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers

Tilgjengelighet etter region

Asia