36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 36738007 Chrome - 36738147 Brushed Bronze - 36738257 Brushed Gold Optic - 36738307 Polished Red Gold - 36738317 Brushed Red Gold - 36738337 Polished Black Chrome - 36738347 Polished Nickel - 36738677 Matt Black - 36738707 Matt White - 36738807 Stainless Steel Optic - 36738827 Brushed Nickel - 36738957 Brushed Brass - 36738997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.36738CHN
  • ProduktfamilieAXOR Wall outlet Fine
  • ProduktgruppeAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)65
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.75
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010905
  • ETIM-navnShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers

Tilgjengelighet etter region

Asia