36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.36739CHN
  • ProduktfamilieAXOR Wall outlet Fine
  • ProduktgruppeAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)65
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.27
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010905
  • ETIM-navnShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers

Tilgjengelighet etter region

Asia