36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 36739000 Chrome - 36739140 Brushed Bronze - 36739250 Brushed Gold Optic - 36739300 Polished Red Gold - 36739310 Brushed Red Gold - 36739330 Polished Black Chrome - 36739340 Brushed Black Chrome - 36739670 Matt Black - 36739700 Matt White - 36739800 Stainless Steel Optic - 36739820 Brushed Nickel - 36739950 Brushed Brass - 36739990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.36739XXX
  • ProduktfamilieAXOR Wall outlet Fine
  • ProduktgruppeAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)65
  • Dybde (mm)40
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.76
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010905
  • ETIM-navnShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers