Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
axor/products/0af5718d-4a76-4293-9ec2-e2818386616b
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
AXOR Uno Bath spout curved
Tilgjengelig i USA
AXOR
Følg
AXOR Uno Bath spout curved
AXOR Uno Bath spout curved
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 38411001 Chrome - 38411141 Brushed Bronze - 38411331 Polished Black Chrome - 38411821 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
38411USA
Produktfamilie
AXOR Uno
Produktgruppe
Bath fillers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-09-28
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
65
Bredde (mm)
65
Dybde (mm)
191
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Teknisk beskrivelse
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
838
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 beskrivelse
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 kode
10 28 16
CSI MasterFormat 2014 tittel
Bath Accessories
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Canada
USA
Lignende produkter
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Last ned
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Last ned
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Last ned
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Last ned
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Last ned
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Last ned