AXOR Uno Bath spout curved
AXOR Uno Bath spout curved
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout curved

    AXOR Uno Bath spout curved
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 38411700 Matt White - 38411000 Chrome - 38411670 Matt Black - 38411340 Brushed Black Chrome - 38411020 Polished Chrome - 38411130 Polished Bronze - 38411140 Brushed Bronze - 38411250 Brushed Gold Optic - 38411260 Brushed Chrome - 38411300 Polished Red Gold - 38411310 Brushed Red Gold - 38411330 Polished Black Chrome - 38411800 Stainless Steel Optic - 38411820 Brushed Nickel - 38411830 Polished Nickel - 38411930 Polished Brass - 38411950 Brushed Brass - 38411990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • with escutcheon • projection 178 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.38411XXX
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBath fillers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)191
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)838
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia