Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
axor/products/20ac84ef-841d-4313-97c9-15524d787c61
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Tilgjengelig i USA
AXOR
Følg
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 39071001 Chrome - 39071251 Brushed Gold Optic - 39071341 Brushed Black Chrome - 39071821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
39071USA
Produktfamilie
AXOR Citterio
Produktgruppe
Basin mixers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-09-28
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
210
Bredde (tommer)
56
Dybde (tommer)
197
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Teknisk beskrivelse
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (pund)
2
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 beskrivelse
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Canada
USA
Lignende produkter
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Last ned
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Last ned
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Last ned
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Last ned
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Last ned
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Last ned