AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.42522USA
  • ProduktfamilieFinish set shower drains
  • ProduktgruppeAXOR Drain
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-01-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)54
  • Bredde (mm)72
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)2.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • ETIM-kodeEC011720
  • ETIM-navnShower drain
  • UNSPSC-navnPlumbing adapters
  • UNSPSC-kode40141719
  • Uniclass 2015 kodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Drains
  • OmniClass-nummer23-31 17 29
  • OmniClass-tittelShower Drains
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures