AXOR Universal Rectangular Towel hook
AXOR Universal Rectangular Towel hook
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel hook

    AXOR Universal Rectangular Towel hook
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42611000 Chrome - 42611140 Brushed Bronze - 42611250 Brushed Gold Optic - 42611300 Polished Red Gold - 42611310 Brushed Red Gold - 42611330 Polished Black Chrome - 42611340 Brushed Black Chrome - 42611670 Matt Black - 42611800 Stainless Steel Optic - 42611820 Brushed Nickel - 42611950 Brushed Brass - 42611990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42611XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProduktgruppeHooks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)57
    • Dybde (mm)61
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)280
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-tittelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia