AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR Universal Rectangular Grab bar
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Grab bar

    AXOR Universal Rectangular Grab bar
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42613000 Chrome - 42613140 Brushed Bronze - 42613250 Brushed Gold Optic - 42613300 Polished Red Gold - 42613310 Brushed Red Gold - 42613330 Polished Black Chrome - 42613340 Brushed Black Chrome - 42613670 Matt Black - 42613800 Stainless Steel Optic - 42613820 Brushed Nickel - 42613950 Brushed Brass - 42613990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 340 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42613XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProduktgruppeGrab bars
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)340
    • Dybde (mm)86
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia