AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42626XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProduktgruppeTowel holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)57
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia