AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shower door handle

    AXOR Universal Rectangular Shower door handle
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42639000 Chrome - 42639140 Brushed Bronze - 42639250 Brushed Gold Optic - 42639300 Polished Red Gold - 42639310 Brushed Red Gold - 42639330 Polished Black Chrome - 42639340 Brushed Black Chrome - 42639670 Matt Black - 42639800 Stainless Steel Optic - 42639820 Brushed Nickel - 42639950 Brushed Brass - 42639990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42639XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProduktgruppeTowel holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)52
    • Bredde (mm)398
    • Dybde (mm)79
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia