AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.42655CHN
  • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProduktgruppeToilet brush holders
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)428
  • Bredde (mm)82
  • Dybde (mm)91
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)2.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • ETIM-kodeEC010555
  • ETIM-navnLavatory brush set
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kodeE2020
  • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Asia
Kina