AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.42811CHN
  • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
  • ProduktgruppeHooks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)25
  • Bredde (mm)25
  • Dybde (mm)50
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)100
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 25 27
  • OmniClass-tittelRobe Hooks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia
Kina